Publique sus productos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    Traducido por Google,
    Combinación de lavabo e inodoro de acero al cromo-níquel, superficie satinada para instalación delante de un lavadero accesible desde atrás con componentes de grifería con mando a distancia para montaje en el lavadero, fijación desde atrás mediante pasadores roscados. Soporte de montaje, espesor de material 2 mm con pared posterior elevada, incluye salida de pared y manejo mediante pulsador, compartimento para papel higiénico soldado sin costura y lavabo moldeado sin juntas con sifón, salida DN 40. Inodoro, espesor de material 1,6 mm con zócalo continuo, dispuesto a la derecha 45 grados, borde de la cuba donde nada se puede esconder, descarga certificada según EN 997, salida horizontal en la parte trasera DN 100. Válvula de compuerta de cierre automático con control remoto para conectar a agua caliente premezclada o agua fría, con cierre automático sin devolver el golpe. Cisterna empotrada estanca a la condensación con tecnología de descarga simple (9 o 6 litros) Incluye material de fijación. Dimensiones totales 700 x 1000 x 670 mm (An x Al x P) Posición del WC a la derecha
    Especificaciones
    • body width 390 mm
      front access panel  yes
      floor fixing joggle plate  no
      inlet size  DN 15
      material  stainless steel
      material code  1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body  2 mm
      material thickness WC  1.5 mm
      outlet size  DN 50 / DN 100
      overall depth 670 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 700 mm
      overflow  no
      pipework material  stainless steel
      self closing push buttons  mechanical
      toilet roll holder diameter  153 mm
      shroud design  round shape
      soap dish  no
      spout length  83 mm
      surface finish  satin finished
      tailor made  no
      tap with integrated bubbler  no
      type of flushing fitting  WC cistern
      type of mounting  bolt mounting
      type of toilet seat  no seat
      type of WC  floor standing
      upper edge of basin height  850 mm
      upstand depth  20 mm
      upstand height  150 mm
      WC height  400 mm
      WC position right
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100955
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-washbasin-combinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Descripción Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África