Publique sus productos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M

    Traducido por Google,
    Conjunto de lavabo WC de acero cromo níquel, superficie satinada, para instalación a pared, con grifería electrónica integrada. Fijación invisible con tornillos prisioneros, abertura de inspección con cerradura Soporte de montaje, espesor de material 2 mm con pared posterior elevada que incluye toma de pared y pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada con compartimento para rollos de papel higiénico soldado sin costuras y lavabo moldeado sin juntas con sifón de plástico. Inodoro, espesor de material 1,6 mm con zócalo longitudinal, dispuesto en el centro a 90 grados, borde de la taza donde nada se puede esconder con pulsador piezoeléctrico para la descarga del inodoro, descarga certificada según EN 997, salida horizontal en la parte posterior DIN 100. Con solenoide para conectar a agua caliente premezclada o agua fría. Cisterna empotrada estanca a la condensación con tecnología de descarga simple (9 o 6 litros) Tensión de alimentación 24 V DC Incluye material de fijación. Dimensiones totales 500 x 1050 x 890 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 890 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 500 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position middle
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100969
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-washbasin-combinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)890
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)62.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Descripción Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África