Publique sus productos
RODAN hygiene waste bin RODX612
RODAN hygiene waste bin RODX612

    RODAN hygiene waste bin RODX612

    Traducido por Google,
    Toalla higiénica y papelera para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, aprox. 6 litros de capacidad, con portabolsas integrado, tapa autocierre, con almacenamiento integrado para bolsas higiénicas de papel, combinable con dispensador de bolsas higiénicas para bolsas de plástico RODX191, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 350 x 469 x 130 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      469.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101358
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHygiene bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)469
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África