Publique sus productos
Workroom sink SIRW773
Workroom sink SIRW773

    Workroom sink SIRW773

    Traducido por Google,
    Fregadero de obra de material mineral resinado MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80°C). Lavabo con piso para grifo integrado, sin orificio para grifo, con marca para taladrar agujeros en la parte inferior del piso para grifo. Grandes radios interiores, fondo de cubeta con pendiente de 2°. Color blanco alpino. Drenaje con unidad de desagüe atornillada que incluye cubeta de lodo extraíble, rebosadero DN 40 en la unidad de desagüe y grifo de salida de desagüe DN 25 de acero inoxidable. Unidad de desagüe con llave de bola DN 40 completamente equipada con tubos. Unidad de residuos giratoria 90°. Estructura de subestructura soldada, con recubrimiento de polvo en el color del lavabo, pies de base ajustables. Material de montaje incluido. Dimensiones 2000 x 300/800 x 700 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 1960 x 283 x 555 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge Yes
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102723
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)165.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Título OmniClass Plaster Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África