Publique sus productos
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Traducido por Google,
    Espejo de acero inoxidable para montaje en pared, espejo con superficie pulida reflectante, espesor de material 1 mm, superficie del espejo inclinada hacia el usuario, seis puntos de fijación visibles, incluye. tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 460 x 528 x 62 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103195
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)528
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica