Publique sus productos
CONTINA foldable grab CNTX72F-R
CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo plegable con pulsador de descarga electrónico para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, pulsador de descarga a la derecha, pulido basto para una mejor sensación de la superficie, diámetro de tubo de 32 mm, forma de estribo, portarrollos integrado, pulsador de descarga electrónico en la zona delantera, prevención contra dobleces involuntarios, amortiguador de tope de goma, producto revisado y certificado, placa de montaje de 4 mm de espesor con tres orificios de fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 100 x 250 x 850 (An x Al x Pr) Clase de protección IP40
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103283
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica