Urinario simple, montaje oculto con varillas de acero inoxidable a través de la pared (se necesita cuarto de servicio detrás), acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,2 mm, cubeta ovalada, salida horizontal oculta hacia la pared, montaje y fijación conforme a EN80, tornillos ocultos, incl. . pernos de fijación a la pared. Descarga de 4 litros. Con cruceta de acero inoxidable 1/2", montaje oculto con varillas de acero inoxidable a través de la pared y sensor de anillo.
Dimensiones 313 x 732 x 341 mm (ancho x alto x profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |