Publique sus productos
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para montaje en pared o de pie, fabricado en acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa de cierre automático, portabolsas plegable, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, aprox. Capacidad de 30 litros, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 280 x 610 x 210 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103806
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)609
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)207
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África