Publique sus productos
FIRMUS towel ring FIRX104HP
FIRMUS towel ring FIRX104HP

    FIRMUS towel ring FIRX104HP

    Traducido por Google,

    Toallero para montaje en pared, acero inoxidable 304, tapas redondas con orificio perforado en la parte inferior para fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 187 x 210 x 65 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      187.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106283
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosTowel & rob holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)187
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Descripción Uniclass 2015Towel rings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África