Publique sus productos
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Traducido por Google,

    Gancho para bata simple para montaje en pared, acero inoxidable 304, cubiertas cuadradas con orificio perforado en la parte inferior para fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 54 x 54 x 60 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106359
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosTowel & rob holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)54
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África