Lavabo infantil WASHINO-3 fabricado en material mineral resinado MIRANIT, color blanco alpino. Con 3 lavaderos. Lavabo en forma de ola, grandes radios interior y exterior de los lavabos, con borde de compensación integrado, toma de grifería con un orificio para grifería para cada lugar de lavado. Válvula de desagüe y rebosadero como tubo vertical. Montaje en panel trasero de lavabo. Material de montaje incluido.
Dimensiones 1600 x 240 x 450 mm (ancho x alto x profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |