Publique sus productos
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Traducido por Google,
    Ducha de emergencia con tirador, para montaje en superficie, con alimentación de agua desde la pared y conexión lateral (sellada con tapón) para conectar un lavaojos, válvula accionada por maneta triangular. Con soporte de pared y rociador de emergencia. Sin cierre automático, el flujo de agua se detiene empujando hacia arriba la varilla de tracción, revestimiento de EPS verde (RAL 6032), cumple con EN 15154, Parte 1, incluye el símbolo de seguridad "ducha de emergencia" en una etiqueta adhesiva de acuerdo con ISO 3864, Parte 1 e instrucciones para el usuario. Caudal volumétrico aprox. 65 l/min a 1 bar de presión, aprox. 110 l/min a 3 bar de presión, conexión de agua G 3/4 B.
    Especificaciones
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030019170
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de productosWhole body showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-29 37 15
    • Título OmniClass Emergency Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África