Publique sus productos
Emergency combined body shower FAID0011
Emergency combined body shower FAID0011

    Emergency combined body shower FAID0011

    Traducido por Google,
    Ducha combinada de emergencia para el cuerpo y fuente lavaojos, para montaje en superficie, para suministro de agua desde la pared. Se pueden utilizar independientemente unos de otros. Accionamiento de la válvula del rociador mediante maneta triangular, teleducha accionada pulsando el botón disparador blanco. Tampoco funciona el cierre automático. El flujo de agua se detuvo empujando la varilla de tracción hacia arriba o, con la fuente de lavado de ojos, presionando el botón rojo de parada de agua. Soporte de pared y rociador de emergencia. Fuente lavaojos con dispositivo de posicionamiento preciso, inclinada 20° hacia adelante, con manguera en espiral para uso flexible o estacionario. Con regulador de caudal integrado para una altura de chorro de agua constante, válvula de retención, filtro de arena y tapa antipolvo con instrucciones de uso. Cuerpo de ducha de superficie, revestimiento de EPS verde (RAL 6032), fuente lavaojos, plástico, verde con pulsador blanco. Cumple con la norma EN 15154, partes 1 y 2, incluye el símbolo de seguridad "ducha de emergencia" y "instalación para el lavado de ojos" en una etiqueta adhesiva de conformidad con la norma ISO 3864, parte 1. Caudal volumétrico de la ducha corporal: aprox. 65 l/min a 1 bar de presión, aprox. 110 l/min a 3 bar de presión Caudal volumétrico fuente lavaojos: 9 l/min a partir de 1 bar de presión Conexión de agua: G 3/4 B
    Especificaciones
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of connection Wall connection
      Drip pan NO
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030019221
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de productosWhole body showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-29 37 15
    • Título OmniClass Emergency Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África