Publique sus productos
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003

    F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003

    Traducido por Google,
    F3E-Therm Mezclador termostático DN 15 para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias. Controlado optoelectrónicamente, activado mediante el movimiento de la mano. Termostato con mango metálico con tope de temperatura regulable y antigiro. Con opción de desinfección térmica manual. Para conexión a agua fría y caliente. Electrónica de control, cartucho de válvula solenoide, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Con conexiones regulables con antirretorno, filtros y rosetas roscadas. Proyección 250 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar  0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      250.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030026612
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África