Publique sus productos
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2001
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2001

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2001

    Traducido por Google,
    F5E-Therm Mezclador termostático DN 15 para montaje en pared, para instalaciones de ducha. Controlado electrónicamente, para conexión a agua caliente y agua fría. Termostato con asa metálica y tope de temperatura regulable antigiro. Con opción de desinfección térmica, manual o automática mediante unidad de desinfección opcional. Electrónica de control, cartucho de electroválvula, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor táctil en caja Safe Touch protegida contra quemaduras con salida en la parte superior, G 3/4 B, para instalación de salida acodada o tubo de ducha de superficie. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Con conexiones regulables y bloqueables con válvula antirretorno y filtros, completamente recubierta de rosetas roscadas regulables en profundidad. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries     1.00000
      Type of batteries     CR-P2
      Protective system     IP 59K
      Power supply connection     Battery 6-V
      Position of water connection     From backside
      Diameter nominal     DN 15
      Calculation flow rate cold water     0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water     0.15 liter per second
      Functional principle     Electronic self-closing
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Power consumption     1.50000
      Volume flow rate at 3 bar     0.23 liter per second
      Inlet size     G 1/2 B
      Type of mixing     Thermostat
      Adjustable flow time     Yes
      Material casing     Brass
      Material fitting     Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing     Chromed
      Surface finish fitting     Chromed
      Thermal disinfection     Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown     Yes
      Volume flow rate bypass     0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing     24h after the last activity
      Maximum flow time     255.00 seconds
      Minimum flow time     1.00 seconds
      Default flow time     30.00 seconds
      Type of sensor     Opto-electronic sensor
      Circulation     No
      Hygiene flushing     Yes
      Additional connections     No
      Connection with pay water dispenser     Not possible
      Shower pipe draining     No
      Type of shower     Wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030032990
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElectronic self closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)305
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África