Publique sus productos
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,2 mm, ventana de inspección en el lateral, cerradura de cilindro con llave, capacidad 300-400 piezas para papel con pliegue en Z, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008766
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África