Publique sus productos
CONTINA grab rail CNTX1050W
CONTINA grab rail CNTX1050W

    CONTINA grab rail CNTX1050W

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, pulido basto para un mejor tacto de la superficie, diámetro de tubo de 32 mm, espesor de material 1,2 mm, distancia a la pared 82 mm, con dos cubiertas de acero inoxidable para montaje oculto, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos Tipo 1050 mm Dimensiones 1128 x 78 x 82 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,128.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030034502
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)1128
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África