Publique sus productos
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1004
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1004

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET1004

    Traducido por Google,
    F5E-Therm Mezclador termostático DN 15 para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias. Controlado optoelectrónicamente, activado mediante el movimiento de la mano. Termostato con mango metálico con tope de temperatura regulable y antigiro. Con opción de desinfección térmica, manual o automática mediante unidad de desinfección opcional. Para conexión a agua fría y caliente. Electrónica de control, cartucho de válvula solenoide y sensor en carcasa de seguridad al tacto con protección contra quemaduras, latón cromado de alto brillo. Controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Con conexiones regulables y bloqueables con válvula antirretorno y filtros, completamente recubierta de rosetas roscadas regulables en profundidad. Proyección 155 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación independiente mediante alimentador 6,75 V / 12 V DC o accesorios AQUA 3000 open system.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      155.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Volume flow rate bypass      0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Position of power connection      Backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036210
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)305
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África