Publique sus productos
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    Traducido por Google,
    Barra de agarre en ángulo de 90° para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, pulido basto para una mejor sensación de la superficie, diámetro de tubo de 32 mm, espesor de material 1,2 mm, distancia a la pared 82 mm, con tres cubiertas de acero inoxidable para montaje oculto, incluye acero inoxidable tornillos y tacos. Tipo izquierda Dimensiones 678 x 1328 x 82 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030038220
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1328
    • Ancho (mm)678
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica