Publique sus productos
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    Traducido por Google,
    F5E-Therm Mezclador termostático DN 15 como kit de instalación terminado para instalación en pared en kit de instalación básico, para instalaciones sanitarias. Con control optoelectrónico, para conexión a agua caliente y agua fría. Bloque funcional con cartucho de electroválvula integrado, termostato y dispositivo para cartucho de electroválvula de bypass opcional, para desinfección térmica controlada por programa. Termostato con asa metálica con tope de temperatura regulable y antigiro y opción para termodesinfección manual. Partes vistas fabricadas en latón cromado de alto brillo. Bastidor de sujeción con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación atornillada cubierta, incluye sensor con electrónica de control, roseta, dispositivo antirretorno y filtro. Caño con controlador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 6,0 l/min. Proyección 140 mm, ajuste de profundidad 25 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, apagado de seguridad con reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación independiente mediante alimentador 6,75 V / 12 V DC o accesorios AQUA 3000 open system.
    Especificaciones
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      Thermostat
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      140.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Volume flow rate thermal disinfection at 3 bar      0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030038681
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África