Publique sus productos
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004

    F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004

    Traducido por Google,
    F3S-Mix mezclador monomando con cierre automático DN 15 como kit de instalación terminado para instalación en kit de instalación básico, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador de cierre automático, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático, configuración continua de la duración del flujo. Con tope de temperatura regulable. Se conecta a agua fría y caliente. Construcción totalmente metálica, partes visibles pulidas a alto brillo, cromadas. Bastidor de sujeción con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación atornillada cubierta, rosetas de plástico cromado, dispositivo antirretorno y filtro. Ajuste de profundidad 25 mm.
    Especificaciones
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      In-wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030040074
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África