Publique sus productos
F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2009
F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2009

    F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2009

    Traducido por Google,
    F5S-Therm Mezclador termostático de pared con cierre automático DN 15 para montaje en pared, para instalaciones de ducha. Controlado hidráulicamente, se conecta a agua fría y caliente. Con una unidad de higiene premontada que incluye sensor con electrónica de control y batería de litio de 6 V (CR-P2) para realizar un enjuague automático de higiene del agua y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, controlado hidráulicamente, de bajo mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de disco cerámico, cierre automático, independiente de la presión de flujo debido al diseño de separación de medios. Ajuste continuo de la duración del flujo. Termostato con mango metálico con tope de temperatura regulable y antigiro, con opción a termodesinfección manual. Caja Safe-Touch con protección contra quemaduras con salida en la parte superior, G 3/4 B, para la instalación de salidas acodadas o tuberías de ducha montadas en la pared. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Con conexiones regulables y antigiros con válvula antirretorno y filtros, completamente recubierta de rosetas roscadas regulables en profundidad. Descarga higiénica con agua activada, intervalo fijo de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation    No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown  No
      Default automatic hygiene flushing      Fixed interval 24 hours
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030040291
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)317
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África