Publique sus productos
SIRIUS wash trough BS313N
SIRIUS wash trough BS313N

    SIRIUS wash trough BS313N

    Traducido por Google,
    Lavabo SIRIUS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material del lavabo 0,8 mm / paneles laterales 1,2 mm, paneles laterales con soportes de pared integrados, soldadura continua, panel frontal con placa de frotamiento, repisa de grifería rebajada de 70 mm, sin rebosadero, Soporte trasero de 40 mm, desagüe a la izquierda, filtro de tubo vertical de plástico G 1 1/2 B, placa de protección de esquina extraíble, incluye fijaciones. Dimensiones 750 x 354 x 500 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 670 x 314 x 390 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 354.00 mm
      Overall width 750.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 314.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1.00000
      Bowl construction Square corner
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle Yes
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030045753
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)354
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)8.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica