Publique sus productos
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Traducido por Google,
    Ducha de mano fabricada en plástico cromado con chorro lluvia, tipo chorro, diámetro 110 mm, sistema antical y baja formación de aerosoles. Incluye manguera de ducha cromada reforzada con nailon. Con conexión para teleducha giratoria cónica G 1/2 y conexión para grifo moleteado G 1/2, longitud 1500 mm.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030051216
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosComplementary parts showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África