Publique sus productos
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Traducido por Google,
    Puente de sujeción simple para mezcladores de lavabo con conexiones de agua superpuestas, para instalación en líneas de distribución superpuestas, diámetro 45 mm
    Especificaciones
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030058826
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África