Publique sus productos
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    Traducido por Google,
    Mezclador simple de cierre automático F5S-Mix DN 15 con salida angular para instalación en grifería o bridas de pared independientes, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador de cierre automático FRAMIC, de control hidráulico, de bajo mantenimiento y antiestancamiento, con tecnología de disco cerámico, cierre automático y diseño independiente de la presión de caudal. Duración del caudal regulable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y antigiro. Para conexión a agua caliente y fría. Construcción totalmente metálica, latón cromado pulido. Aireador antirrobo, diseño SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas antirretorno.
    Especificaciones
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030058991
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África