Publique sus productos
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Traducido por Google,
    Puente de sujeción doble para mezcladores de lavabo con conexiones de agua dispuestas una al lado de la otra, para instalación en líneas de distribución situadas una al lado de la otra, diámetro 45 mm
    Especificaciones
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030059971
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África