Publique sus productos
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F5L-Therm como mezclador mural DN 15 para instalación en pared, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Con unidad higiénica premontada que incluye batería de litio de 6 V (CR P2) para descarga higiénica automática y desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga accionada por solenoide de bypass adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua fría y caliente. Protección contra escaldaduras, carcasa Safe-Touch con conexión de ducha de mano, G 1/2 B. Construcción totalmente metálica, latón cromado brillante. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas antirretorno y filtros, completamente cubiertas por rosetas roscadas ajustables en profundidad. Descarga higiénica activada, intervalo fijo de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.
    Especificaciones
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 140 mm
      Overall height 70 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.06 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030066503
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosManual showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-12
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África