Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003
Traducido por Google,
Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador mural DN 15 para instalación en pared, para instalaciones de ducha en el sector sanitario y de enfermería, con palanca de 118 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como con tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Sin válvula antirretorno adicional para optimizar la higiene del agua potable. Tapa de palanca con diseño ergonómico de soporte y ligera curvatura en la parte delantera con revestimiento gris basalto, según el principio de dos sentidos (táctil y visual). Para conexión a agua fría y caliente. Grifo optimizado para limpieza, a prueba de escaldaduras, carcasa de contacto seguro con conexión de ducha de mano, G 1/2 B. Construcción totalmente metálica, latón cromado pulido. Desacoplado de la carcasa del grifo, flujo de agua suave y reducido en volumen de latón con bajo contenido en plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %) y sin revestimiento de níquel. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor desde la carcasa del grifo hasta la línea de agua fría. Con conexiones ajustables y bloqueables con filtros, completamente cubiertas por rosetas de tornillos de profundidad ajustable.