Mezclador termostático F3E-Therm DN 15 como kit de instalación preinstalado para montaje en pared, con material de montaje, para duchas. Control eléctrico, conexión para agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de electroválvula y termostato integrados, con maneta metálica con tope de temperatura ajustable y antigiro, y opción de desinfección térmica manual. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Con marco de soporte y junta de perfil, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con fijación roscada oculta, incluyendo sensor con electrónica de control, roseta, válvulas antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad: 25 mm. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.
O bien para funcionamiento con batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio o bien con alimentación independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC.
El compartimento de la batería, incluida la batería o la unidad de alimentación con cable de extensión, debe pedirse por separado.