Publique sus productos
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Traducido por Google,
    Panel de ducha F5L-Therm de material mineral para montaje en pared con termostato monomando DN 15 y juego de grifería para ducha de mano. Para conexión a agua fría y caliente. Bloque de funciones con cartucho mezclador integrado y unidad higiénica premontada que incluye sensor con electrónica de control para realizar una descarga higiénica automática con agua, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula de descarga electromagnética de bypass adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, así como tope de temperatura ajustable y seguro, y tecnología de disco cerámico. Construcción totalmente metálica, partes visibles pulidas y cromadas. Barra de ducha de latón cromado premontada con soporte de ducha de mano ajustable en altura y ducha de mano de plástico cromado, cabezal de ducha con chorro de lluvia, diámetro 110 mm, flexo de ducha 900 mm. Carcasa con superficie funcional elevada de material mineral aglomerado con resina sintética MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. Con conexiones regulables y bloqueables con válvula antirretorno y filtros. Descarga higiénica activada, intervalo fijo de 24 horas. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional. Unidad higiénica opcional para funcionamiento con batería de litio de 6 V (CR-P2) por accesorio o alimentación independiente mediante fuente de alimentación enchufable de 6,75 V/12 V CC. Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (An x Al x P) El compartimento de la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación con cable de extensión, debe pedirse por separado.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Power consumption 1.8 Voltampere
      Protective system IP IP68
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030067532
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África