Grifo de lavabo abierto F5E - A3000 DN 15 como kit de instalación preinstalado para instalación empotrada en pared, incluido en el kit básico de instalación para sanitarios. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Control electrónico para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Con módulo electrónico estanco y unión en T para la conexión al cable de la instalación, electroválvula, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm, montaje frontal con tornillos de seguridad, incluye pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada y hueco para toma de pared KWC DN 15 (se requiere por separado). Ajuste de profundidad: 20 mm. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.
La toma de pared debe pedirse por separado.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |