Publique sus productos
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    Traducido por Google,

    F5E - Mezclador de lavabo abierto A3000 DN 15 para montaje empotrado. Especialmente adecuado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Control electrónico para conexión a agua caliente o fría premezclada. Con módulo electrónico estanco y unión en T para la conexión al cable de la instalación, electroválvula, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm. Incluye pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada y cable alargador de 2 m, así como hueco para toma de pared KWC DN 15 (se requiere por separado). Conexión y mantenimiento a través de la sala de servicio. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.

    La toma de pared debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • built-in fitting model Built-in section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030067882
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosElectronic taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África