Válvula de paso recto F5E - A3000 DN 15 para duchas, de montaje empotrado. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Control electrónico para conexión a agua caliente o fría premezclada. Con módulo electrónico estanco y unión en T para la conexión al cable de la instalación, electroválvula, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, incluye pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada y cable alargador de 2 m. Conexión y mantenimiento a través de la sala de servicio. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.