Placa de montaje con boquillas de conexión para rociador de ducha DN 15 para montaje oculto. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Placa de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, con boquilla de conexión con regulador de caudal preinstalado de 9,0 l/min para rociador de ducha KWC DN 15 (se requiere por separado).
El cabezal de ducha debe pedirse por separado.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |