Unidad de control de inodoro F5E - A3000 abierta para cisterna empotrada, con control electrónico. Especialmente adecuada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Con módulo electrónico estanco con entrada adicional para sensores (a cargo del cliente), distancia máxima al módulo electrónico: 5 m, unidad servomotora, dos conexiones eléctricas en T estancas para la conexión al cable de la instalación, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, incluye pulsador piezoeléctrico y cable alargador de 2 m. Conexión y mantenimiento a través de la sala de servicio. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.