Publique sus productos
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    Traducido por Google,
    Válvula de descarga para inodoro F3S DN 20, para inodoros suspendidos, grupo de grifería 1, con mando a distancia para montaje oculto. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Componente superior con cierre automático para accionamiento remoto, control hidráulico, diseño sin pistón, cierre automático y sin holgura. Regulación automática del caudal de descarga y caudal ajustable. Válvula de descarga completa con conexión para tubo de descarga y conexión roscada. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, accionamiento por pulsador premontado, caja empotrada. Líneas de control hidráulico, conducto de vacío (2 m) y material de montaje. Conexión y mantenimiento a través de la sala de servicio.
    Especificaciones
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068191
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica