Publique sus productos
F5E Electronic WC flush F5EF4004
F5E Electronic WC flush F5EF4004

    F5E Electronic WC flush F5EF4004

    Traducido por Google,
    Válvula de descarga para inodoro F5E - A3000, abierta, empotrada y con control electrónico. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Con módulo electrónico estanco y entrada adicional para sensores (a cargo del cliente), distancia máxima al módulo electrónico: 5 m, electroválvula de descarga con regulador incorporado para reducir el caudal de descarga, unión en T estanca para la conexión al cable del sistema, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para montaje oculto mediante varillas roscadas, hasta un espesor de pared de 50 a 500 mm, incluye pulsador piezoeléctrico y cable alargador de 2 m. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.
    Especificaciones
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      power consumption 2.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      with transformer/power supply no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068198
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica