Publique sus productos
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    Traducido por Google,
    Válvula de descarga para inodoro F5E - A3000 DN 20, abierta, como kit de instalación preinstalado para empotrar en la pared, con control electrónico. Especialmente indicada para instalaciones con riesgo de vandalismo. Con módulo electrónico estanco y entrada adicional para sensores (a cargo del cliente), distancia máxima al módulo electrónico: 5 m, electroválvula de descarga con regulador incorporado para reducir el volumen de descarga, unión en T eléctrica estanca para la conexión al cable de la instalación, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm con orificios de ventilación, montaje frontal con tornillos de seguridad e incluye pulsador piezoeléctrico. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.
    Especificaciones
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030068203
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica