Panel de ducha abierto F5E - A3000 de acero inoxidable para montaje en pared, con válvula de paso directo y boquillas de conexión para rociador. Control electrónico para conexión trasera a agua caliente o fría premezclada. Boquillas de conexión para el rociador adicional DN 15 KWC, con regulador de caudal preinstalado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable, cerrada en una sola pieza, con tornillos de seguridad incluidos. Con electroválvula, pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada, módulo electrónico estanco, conexión en T eléctrica para el cable de la instalación, manguera de conexión con regulador de caudal bloqueable y filtro. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última actividad. Con posibilidad de parametrización, desactivación de la limpieza y comunicación mediante el controlador de funciones ECC2, 24 V CC.
Dimensiones de la carcasa 232 x 1160 x 90 mm (An x Al x Pr)
El cabezal de ducha debe pedirse por separado.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |