Publique sus productos
F3S Shower panel F3SV2012
F3S Shower panel F3SV2012

    F3S Shower panel F3SV2012

    Traducido por Google,

    Panel de ducha F3S de acero inoxidable para montaje en pared con válvula de paso automático DN 15 y boquillas de conexión para rociador. Especialmente adecuado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Control hidráulico para conexión trasera a agua caliente o fría premezclada. Pieza funcional con cierre automático, diseño sin pistón, con ajuste continuo del caudal. Carcasa de válvula con asiento de válvula de doble efecto y partes visibles cromadas y pulidas. Boquillas de conexión para el rociador de ducha KWC DN 15 adicional necesario con regulador de caudal preinstalado de 9,0 l/min. Carcasa de acero inoxidable, encapsulada en una sola pieza, con tornillos de seguridad incluidos. Manguera de conexión con regulador de caudal bloqueable y filtro.

    Dimensiones de la carcasa: 232 x 1160 x 90 mm (ancho x alto x profundidad)

    El cabezal de ducha debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030070435
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)232
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África