Publique sus productos
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    Traducido por Google,

    Unidad de urinario inteligente F5 para instalación detrás de un urinario individual, fabricada en acero inoxidable CMPX539. Trayecto de agua premontado con manguera para conexión de agua, cierre y válvula solenoide. Unidad de control en caja de plástico sellada para comunicación inalámbrica con el sensor de urinario inteligente F5. Funciona con batería de litio de 6 V (CR-P2) por unidad de control o con alimentación independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC.

    El compartimento de la batería, incluida la batería o la unidad de alimentación con cable de extensión, debe pedirse por separado.

    Especificaciones
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030070859
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica