Publique sus productos
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador de columna DN 15 para instalaciones sanitarias en el sector sanitario y de cuidados, longitud de palanca 172 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como tope de temperatura ajustable y seguro y tecnología de disco cerámico. Sin válvula antirretorno para una higiene optimizada del agua potable. Tapa de palanca diseñada ergonómicamente en construcción cerrada para un accionamiento de palanca sin contacto. Para conexión a agua caliente y agua fría mediante mangueras, incluye filtros. Grifo optimizado para limpieza, construcción totalmente metálica, latón cromado pulido con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %), con caudal de agua reducido sin revestimiento de níquel. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado 8,0 l/min, saliente 135 mm. Con juego de desagüe automático cromado, juego de desagüe G 1 1/4.
    Especificaciones
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030072404
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps medical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)253
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África