Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador mural DN 15, para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias en el sector sanitario y de enfermería, longitud de palanca 172 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como tope de temperatura ajustable y seguro, tecnología de disco cerámico y regulador de caudal 9,0 l/min. Sin válvula antirretorno para una higiene optimizada del agua potable. Tapa de palanca diseñada ergonómicamente en construcción cerrada para un accionamiento de palanca sin contacto. Para conexión a agua caliente y fría. Grifo optimizado para limpieza, a prueba de escaldaduras, carcasa de contacto seguro, construcción completamente metálica, latón cromado pulido. Desacoplado de la carcasa del grifo, flujo de agua suave y reducido en volumen de latón con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %), y sin revestimiento de níquel. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa del grifo a la línea de agua fría. Caño autovaciante con regulador de chorro laminar. Con conexiones regulables y bloqueables con filtros, totalmente cubierto por rosetas de rosca regulables en profundidad. Saliente 200 mm.