Publique sus productos
Thermostatic single lever mixer F4LT1025
Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando termostático F4LT-Med como mezclador mural DN 15, para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias quirúrgicas y espacios de trabajo sucios en el sector sanitario y de enfermería, longitud de palanca 251 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como tope de temperatura ajustable y seguro, tecnología de disco cerámico y regulador de caudal 9,0 l/min. Sin válvula antirretorno para una higiene optimizada del agua potable. Tapa de palanca diseñada ergonómicamente en construcción cerrada para un accionamiento de palanca sin contacto. Para conexión a agua caliente y fría. Grifo optimizado para limpieza, a prueba de escaldaduras, carcasa de contacto seguro, construcción totalmente metálica, latón cromado pulido. Desacoplado de la carcasa del grifo, flujo de agua suave y reducido en volumen de latón con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %), y sin revestimiento de níquel. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa del grifo a la línea de agua fría. Caño autovaciante con regulador de chorro laminar. Con conexiones regulables y bloqueables con filtros, totalmente cubierto por rosetas de rosca regulables en profundidad. Saliente 285 mm.
    Especificaciones
    • Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall width 220 mm
      Pop-up waste set no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 200 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030072408
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosManual taps medical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África