Mezclador termostático de pared F4ET-Med como mezclador de pared DN 15, para montaje en pared con caño giratorio bloqueable, para instalaciones sanitarias en el sector sanitario y de enfermería. Control optoelectrónico, activación mediante movimiento de la mano con conmutación automática posterior a detección corporal. Termostato con mango de metal, incluye palanca para manejo con contacto reducido y tope de temperatura ajustable y seguro. Con opción de desinfección térmica manual. Para conexión a agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de electroválvula higiénica sin estancamiento, regulador de caudal 9,0 l/min, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en la carcasa de contacto seguro protegida contra quemaduras, latón cromado pulido. Desacoplado de la carcasa del grifo, flujo de agua suave y reducido en volumen de latón con bajo contenido de plomo (proporción de plomo ≤ 0,2 %), y sin revestimiento de níquel. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa del grifo a la línea de agua fría. Caño de vaciado automático con regulador de chorro laminar. Con conexiones regulables y bloqueables con válvulas antirretorno y filtros, completamente cubierto por rosetas roscadas regulables en profundidad. Saliente de 210 mm. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación, desconexión de seguridad para reflexión continua y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante control remoto bidireccional opcional.