Publique sus productos
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    Traducido por Google,
    Lavabo individual MEDCARE fabricado en material mineral MIRANIT aglomerado con resina, con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. De fácil instalación, con barras de apoyo integradas, cubeta moldeada sin juntas, sin rebosadero ni orificio para grifería. Montaje sobre la trasera del lavabo. Borde de protección trasero, incluye material de montaje. Dimensiones: 650 x 150 x 550 mm (An x Al x Pr). Dimensiones de la cubeta: 450 x 117 x 415 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls 1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030072429
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica