Publique sus productos
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    Traducido por Google,

    Mezclador monomando temporizado F5S-Mix DN 15 como kit de instalación prefabricado para instalación empotrada en pared, en el kit básico de instalación para duchas. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Cartucho mezclador FRAMIC con cierre automático, de control hidráulico, de bajo mantenimiento y antiestancamiento, con tecnología de disco cerámico, autocierre e independiente de la presión de caudal gracias a su diseño con separación del fluido. Ajuste continuo de la duración del caudal. Con tope de temperatura ajustable y antigiro. Para conexión a agua caliente y fría. Construcción totalmente metálica, con partes visibles cromadas y pulidas. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm. Montaje frontal con tornillos de seguridad, roseta cromada, válvula antirretorno y filtros. Ajuste de profundidad: 20 mm.

    Especificaciones
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030072468
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSelf closing showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica