Grifo de grifo temporizado F3S DN 15 con protección antigiro para instalaciones sanitarias. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Cartucho de cierre automático, con control hidráulico, duración de caudal ajustable y sistema antibloqueo 2 (ABS2) para desconexión de seguridad en caso de funcionamiento continuo. Para conexión a agua caliente premezclada o agua fría. Roseta de 90 mm de diámetro para montaje frontal visible, con protección antigiro para el grifo y el material de montaje. Construcción totalmente metálica, latón cromado pulido. Aireador antirrobo con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |