Publique sus productos
EXOS. Single washbasin ANMW0010N
EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    Traducido por Google,

    Lavabo individual EXOS. fabricado en material mineral MIRANIT aglomerado con resina, con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C), color blanco alpino. De fácil instalación, con compartimentos, cubeta moldeada sin juntas, sin rebosadero y con orificio para grifería de 35 mm (diámetro). Montaje sobre la trasera del lavabo; incluye material de montaje.

    Dimensiones 600 x 125 x 500 mm (An x Al x Pr)

    Dimensiones del recipiente 380 x 98 x 390 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste sleeve included no
      Wheelchair compliant CA yes
      Wheelchair compliant US yes
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030073251
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)15.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica